10259207
465941
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 104,7181 RON |
50 + | 38,3464 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime bază | 132.0 mm |
---|---|
Lungime bază | 5.197 in |
Lățime bază | 25.0 mm |
Lățime bază | 0.984 in |
Distanță orificiu de montare | 117.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 4.606 in |
Înălțime totală | 50.0 mm |
Înălțime totală | 1.969 in |
Lungime totală | 132.0 mm |
Lungime totală | 5.197 in |
Material capăt bară | PA |
Culoare mâner | Negru |
Material mâner | PA |
Stil mâner | Bară ovală |
Tip mâner | Mâner cu punte |
Tip montare | Inserţie filetată |
Dimensiune filet | M6 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina