10259177
465934
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 124,0342 RON |
50 + | 45,4476 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime bază | 137.0 mm |
---|---|
Lungime bază | 5.394 in |
Lățime bază | 28.0 mm |
Lățime bază | 1.102 in |
Distanță orificiu de montare | 120.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 4.724 in |
Înălțime totală | 41.0 mm |
Înălțime totală | 1.614 in |
Lungime totală | 137.0 mm |
Lungime totală | 5.394 in |
Material capăt bară | PA |
Culoare mâner | Negru |
Material mâner | PA |
Stil mâner | Hexagonal |
Tip mâner | Mâner cu punte |
Tip montare | Inserţie filetată |
Dimensiune filet | M8 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina