20512798
38620
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lățime bază | 28.0 mm |
---|---|
Lățime bază | 1.102 in |
Diametru orificiu de montare | 6.0 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.236 in |
Distanță orificiu de montare | 120.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 4.724 in |
Înălțime totală | 50.0 mm |
Înălțime totală | 1.969 in |
Lungime totală | 140.0 mm |
Lungime totală | 5.512 in |
Culoare | Negru |
Culoare mâner | Negru |
Material mâner | PA6 GFR30 |
Stil mâner | Mânere tragere |
Material | PA6 GFR30 |
Tip montare | Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă |
Dimensiune filet | M5 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina