10153710
DFCC-3-RT
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 4,737 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip adeziv | Acrilic |
---|---|
Material bază | Adeziv acrilic |
Adhesive Material | Acrilic |
Culoare | Negru |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Metodă de montare | Adeziv |
Lungime bază | 85.9 mm |
Lungime bază | 3.382 in |
Lățime interioară | 82.6 mm |
Lățime interioară | 3.252 in |
Înălțime totală | 7.6 mm |
Înălțime totală | 0.299 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina