10053751
016003000001
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,3696 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip șaibă | Șaibă anti-pierdere |
---|---|
Grosime | 2.5 mm |
Grosime | 0.098 in |
Diametru interior | 3.1 mm |
Diametru interior | 0.122 in |
Diametru exterior | 8.0 mm |
Diametru exterior | 0.315 in |
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | M3 |
Finalizare | Neted |
Forma șaibei | Rotund |
Culoare | Natural |
Material | PA |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard | RoHs |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina