Meniu Caută

Rulment cu flanșă 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm Negru

Lagărele de alunecare din poliamidă și PFTE, prevăzute cu flanșă, sunt potrivite pentru accesorii DIN H6-H7, jocul lagărului fiind de aproximativ 1% din diametrul axului după asamblare. Nivel scăzut de fricțiune și o bună eliminare a căldurii, cu un coeficient de frecare de 0,11 (statistic).
Essentra Part Number:

10179185

Manufacturer Part Number:

008779011442

1000 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 27,9023 RON
50 + 19,7698 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

279,02 RON

10 x 27,9023 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru arbore 39.0 mm
Lungime coadă 24.0 mm
Lungime totală 26.0 mm
Grosime flanșă 2.0 mm
Tip rulment Rulment de glisare
Temperatură maximă aplicație 190 °C
Diametru nominal interior 35.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6; Fibră de carbon; Politetrafluoretilenă
Diametru exterior 39.0 mm
Standard de măsurare Metric
Diametru orificiu arbore 35.0 mm
Flange Outside Diameter 47.0 mm
Diametru nominal exterior 39.0 mm
Cu flanşă Da
Diametru interior 35.0 mm
Diametru total 26.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne