10323489
008773023243
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 13,2528 RON |
50 - 999 | 8,42 RON |
1000 + | 6,6127 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru arbore | 36.0 mm |
---|---|
Diametru arbore | 1.417 in |
Lungime coadă | 14.0 mm |
Lungime coadă | 0.551 in |
Lungime totală | 16.0 mm |
Lungime totală | 0.63 in |
Grosime flanșă | 2.0 mm |
Grosime flanșă | 0.079 in |
Tip rulment | Rulment de glisare |
Temperatură maximă aplicație | 120 °C |
Temperatură maximă aplicație | 248 °F |
Diametru nominal interior | 32.0 mm |
Diametru nominal interior | 1.26 in |
Material complet | Poliamidă 6.6; Fibră de sticlă; Politetrafluoretilenă |
Diametru exterior | 36.0 mm |
Diametru exterior | 1.417 in |
Standard de măsurare | Metric |
Diametru orificiu arbore | 32.0 mm |
Diametru orificiu arbore | 1.26 in |
Flange Outside Diameter | 45.0 mm |
Flange Outside Diameter | 1.772 in |
Diametru nominal exterior | 36.0 mm |
Diametru nominal exterior | 1.417 in |
Cu flanşă | Da |
Diametru interior | 32.0 mm |
Diametru interior | 1.26 in |
Diametru total | 16.0 mm |
Diametru total | 0.63 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina