10323168
008709023243
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 2,9572 RON |
500 - 999 | 1,8756 RON |
1000 + | 1,4785 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru arbore | 8.0 mm |
---|---|
Diametru arbore | 0.315 in |
Lungime coadă | 7.0 mm |
Lungime coadă | 0.276 in |
Lungime totală | 8.0 mm |
Lungime totală | 0.315 in |
Grosime flanșă | 1.0 mm |
Grosime flanșă | 0.039 in |
Tip rulment | Rulment de glisare |
Temperatură maximă aplicație | 120 °C |
Temperatură maximă aplicație | 248 °F |
Diametru nominal interior | 6.0 mm |
Diametru nominal interior | 0.236 in |
Material complet | Poliamidă 6.6; Fibră de sticlă; Politetrafluoretilenă |
Diametru exterior | 8.0 mm |
Diametru exterior | 0.315 in |
Standard de măsurare | Metric |
Diametru orificiu arbore | 6.0 mm |
Diametru orificiu arbore | 0.236 in |
Flange Outside Diameter | 12.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.472 in |
Diametru nominal exterior | 8.0 mm |
Diametru nominal exterior | 0.315 in |
Cu flanşă | Da |
Diametru interior | 6.0 mm |
Diametru interior | 0.236 in |
Diametru total | 8.0 mm |
Diametru total | 0.315 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina