10050576
008300059902
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 24,8491 RON |
50 - 999 | 13,335 RON |
1000 + | 8,2283 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru arbore | 35.0 mm |
---|---|
Diametru arbore | 1.378 in |
Lungime coadă | 32.5 mm |
Lungime coadă | 1.28 in |
Lungime totală | 35.0 mm |
Lungime totală | 1.378 in |
Grosime flanșă | 2.5 mm |
Grosime flanșă | 0.098 in |
Tip rulment | Rulment de glisare |
Temperatură maximă aplicație | 120 °C |
Temperatură maximă aplicație | 248 °F |
Diametru nominal interior | 30.0 mm |
Diametru nominal interior | 1.181 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Diametru exterior | 35.0 mm |
Diametru exterior | 1.378 in |
Standard de măsurare | Metric |
Diametru orificiu arbore | 30.0 mm |
Diametru orificiu arbore | 1.181 in |
Flange Outside Diameter | 42.0 mm |
Flange Outside Diameter | 1.654 in |
Diametru nominal exterior | 35.0 mm |
Diametru nominal exterior | 1.378 in |
Cu flanşă | Da |
Diametru interior | 30.0 mm |
Diametru interior | 1.181 in |
Diametru total | 35.0 mm |
Diametru total | 1.378 in |
Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina