10323083
008133019247
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 14,5672 RON |
50 - 999 | 11,3224 RON |
1000 + | 8,8991 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru arbore | 34.0 mm |
---|---|
Diametru arbore | 1.339 in |
Lungime coadă | 24.0 mm |
Lungime coadă | 0.945 in |
Lungime totală | 26.0 mm |
Lungime totală | 1.024 in |
Grosime flanșă | 2.0 mm |
Grosime flanșă | 0.079 in |
Tip rulment | Rulment de glisare |
Temperatură maximă aplicație | 90 °C |
Temperatură maximă aplicație | 194 °F |
Diametru nominal interior | 30.0 mm |
Diametru nominal interior | 1.181 in |
Material complet | Poliamidă 6.6; Fibră de aramidă; Politetrafluoretilenă |
Diametru exterior | 34.0 mm |
Diametru exterior | 1.339 in |
Standard de măsurare | Metric |
Diametru orificiu arbore | 30.0 mm |
Diametru orificiu arbore | 1.181 in |
Flange Outside Diameter | 42.0 mm |
Flange Outside Diameter | 1.654 in |
Diametru nominal exterior | 34.0 mm |
Diametru nominal exterior | 1.339 in |
Cu flanşă | Da |
Diametru interior | 30.0 mm |
Diametru interior | 1.181 in |
Diametru total | 26.0 mm |
Diametru total | 1.024 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina