Meniu Caută

Rulment cu flanșă 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Natural

Lagărele de alunecare din poliamidă, prevăzute cu flanșă, sunt potrivite pentru accesorii DIN H6-H7, jocul lagărului fiind de aproximativ 1% din diametrul axului după asamblare.
Essentra Part Number:

10050057

Manufacturer Part Number:

008101000002

10700 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,2726 RON
500 - 999 1,6292 RON
1000 + 1,2554 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

227,26 RON

100 x 2,2726 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru arbore 12.0 mm
Lungime coadă 4.0 mm
Lungime totală 6.0 mm
Grosime flanșă 2.0 mm
Tip rulment Rulment de glisare
Temperatură maximă aplicație 120 °C
Diametru nominal interior 10.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Diametru exterior 12.0 mm
Standard de măsurare Metric
Diametru orificiu arbore 10.0 mm
Flange Outside Diameter 16.0 mm
Diametru nominal exterior 12.0 mm
Cu flanşă Da
Diametru interior 10.0 mm
Diametru total 12.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne