Meniu Caută

Rulment cu flanșă 8.1 mm 10.1 mm 10.8 mm Natural

Lagărele de alunecare din poliamidă, prevăzute cu flanșă, sunt potrivite pentru accesorii DIN H6-H7, jocul lagărului fiind de aproximativ 1% din diametrul axului după asamblare.
Essentra Part Number:

10049976

Manufacturer Part Number:

008081200001

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,3828 RON
500 - 999 0,9816 RON
1000 + 0,7584 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

138,28 RON

100 x 1,3828 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru arbore 10.1 mm
Lungime coadă 10.0 mm
Lungime totală 10.8 mm
Grosime flanșă 0.8 mm
Tip rulment Rulment de glisare
Temperatură maximă aplicație 120 °C
Diametru nominal interior 8.1 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Diametru exterior 10.1 mm
Standard de măsurare Metric
Diametru orificiu arbore 8.1 mm
Flange Outside Diameter 13.0 mm
Diametru nominal exterior 10.1 mm
Cu flanşă Da
Diametru interior 8.1 mm
Diametru total 10.1 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne