10109038
IEC-TO-220-18
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 1,6976 RON |
5000 + | 1,3649 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material complet | Nailon cu fibră de sticlă |
Caracteristici speciale | Cu fibră de sticlă |
Tip | Izolator |
Distanță dintre orificiile de fixare | 8.5 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 0.335 in |
Înălțime totală | 3.7 mm |
Înălțime totală | 0.146 in |
Lungime totală | 15.4 mm |
Lungime totală | 0.606 in |
Lățime totală | 10.2 mm |
Lățime totală | 0.402 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Model | 1 |
Diametru orificiu de montare | 3.6 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.142 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina