10313862
HTRTC-1
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 1,7864 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Alb |
---|---|
Material complet | Tereftalat de polibutilenă |
Tip | Izolator |
Distanță dintre orificiile de fixare | 8.0 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 0.315 in |
Înălțime totală | 5.4 mm |
Înălțime totală | 0.213 in |
Lungime totală | 16.0 mm |
Lungime totală | 0.63 in |
Lățime totală | 13.0 mm |
Lățime totală | 0.512 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Model | 4 |
Diametru orificiu de montare | 3.5 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.138 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina