10358658
18PTI1HDWOB
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 1,7056 RON |
5000 - 19999 | 1,5351 RON |
20000 + | 1,3815 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Material complet | Poliester cu fibră de sticlă |
Tip | TO-66 |
Distanță dintre orificiile de fixare | 30.2 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 1.189 in |
Înălțime totală | 1.3 mm |
Înălțime totală | 0.051 in |
Lungime totală | 39.7 mm |
Lungime totală | 1.563 in |
Lățime totală | 15.7 mm |
Lățime totală | 0.618 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Model | 2 |
Diametru orificiu de montare | 3.6 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.142 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina