10174401
TB-1
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 3,6829 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | 6-32 |
---|---|
Diametru bază | 9.5 mm |
Diametru bază | 0.374 in |
Înălțime bază | 5.1 mm |
Înălțime bază | 0.201 in |
Înălțime totală | 15.3 mm |
Înălțime totală | 0.602 in |
Lungime șurub | 10.2 mm |
Lungime șurub | 0.400 in |
Material complet bază | Cauciuc butilic |
Material bază | Cauciuc |
Forma bazei | Rotund |
Stilul piciorului | Threaded Insert Bumper |
Culoare | Negru |
Material complet | IIR, duritate Shore 40-50A; Alamă |
Cod Vamal | 7419809099 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina