10328101
063017011401
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 249 | 8,8854 RON |
250 - 999 | 6,2431 RON |
1000 + | 5,0246 RON |
Material complet | Nailon 6/6 |
---|---|
Culoare | Negru |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Formă cap | Rotund |
Dinți metalici | Nu |
Centru filetat | Da |
Dimensiune tub compatibil | 35.0 mm |
Dimensiune tub compatibil | 1.378 in |
Interval de grosime perete compatibil | 1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina