10286449
498616
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 499 | 7,0941 RON |
500 + | 3,2173 RON |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
---|---|
Material complet | Polietilenă de densitate mare |
Finalizare | Texturat |
Culoare | Negru |
Formă cap | Dreptunghiular |
Centru filetat | Nu |
Lungime cap | 50.0 mm |
Lungime cap | 1.969 in |
Lățime cap | 25.0 mm |
Lățime cap | 0.984 in |
Înălțime inserție | 22.0 mm |
Înălțime inserție | 0.866 in |
Interval de grosime perete compatibil | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina