10286418
498613
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 5,2647 RON |
1000 + | 2,3958 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Stil articulație | Fixare prin împingere |
---|---|
Material complet | Polietilenă de densitate mare |
Finalizare | Texturat |
Culoare | Negru |
Formă cap | Dreptunghiular |
Centru filetat | Nu |
Lungime cap | 35.0 mm |
Lungime cap | 1.378 in |
Lățime cap | 20.0 mm |
Lățime cap | 0.787 in |
Înălțime inserție | 19.0 mm |
Înălțime inserție | 0.748 in |
Interval de grosime perete compatibil | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina