10081341
111859
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 2,2506 RON |
1000 + | 1,6482 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Stil articulație | Fixare prin împingere |
---|---|
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Finalizare | Lustruit |
Culoare | Galben |
Formă cap | Dreptunghiular |
Centru filetat | Nu |
Înălțime cap | 3.0 mm |
Înălțime cap | 0.118 in |
Lungime cap | 50.8 mm |
Lungime cap | 2 in |
Lățime cap | 25.4 mm |
Lățime cap | 1 in |
Înălțime inserție | 11.5 mm |
Înălțime inserție | 0.453 in |
Interval de grosime perete compatibil | 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina