10182451
057815062003
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 26,7041 RON |
50 + | 17,3198 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Stil articulație | Fixare prin împingere |
---|---|
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Finalizare | Erodat |
Culoare | Gri |
Formă cap | Dreptunghiular |
Centru filetat | Nu |
Înălțime cap | 6.0 mm |
Înălțime cap | 0.236 in |
Lungime cap | 110.0 mm |
Lungime cap | 4.331 in |
Lățime cap | 70.0 mm |
Lățime cap | 2.756 in |
Înălțime inserție | 24.0 mm |
Înălțime inserție | 0.945 in |
Interval de grosime perete compatibil | 3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina