10182444
057814069903
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 26,1325 RON |
50 - 999 | 16,9343 RON |
1000 + | 12,7605 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Stil articulație | Fixare prin împingere |
---|---|
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Finalizare | Erodat |
Culoare | Negru |
Formă cap | Dreptunghiular |
Centru filetat | Nu |
Înălțime cap | 6.0 mm |
Înălțime cap | 0.236 in |
Lungime cap | 110.0 mm |
Lungime cap | 4.331 in |
Lățime cap | 60.0 mm |
Lățime cap | 2.362 in |
Înălțime inserție | 24.0 mm |
Înălțime inserție | 0.945 in |
Interval de grosime perete compatibil | 3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina