10182390
057811069903
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 28,0865 RON |
50 + | 19,8852 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Stil articulație | Fixare prin împingere |
---|---|
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Finalizare | Erodat |
Culoare | Negru |
Formă cap | Dreptunghiular |
Centru filetat | Nu |
Înălțime cap | 5.0 mm |
Înălțime cap | 0.197 in |
Lungime cap | 100.0 mm |
Lungime cap | 3.937 in |
Lățime cap | 50.0 mm |
Lățime cap | 1.969 in |
Înălțime inserție | 24.0 mm |
Înălțime inserție | 0.945 in |
Interval de grosime perete compatibil | 2.0 - 3.0 mm | 0.079 - 0.118 in |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina