10182345
057809062003
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 249 | 10,0622 RON |
250 - 999 | 4,4396 RON |
1000 + | 3,4559 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Stil articulație | Fixare prin împingere |
---|---|
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Finalizare | Erodat |
Culoare | Gri |
Formă cap | Dreptunghiular |
Centru filetat | Nu |
Înălțime cap | 5.0 mm |
Înălțime cap | 0.197 in |
Lungime cap | 100.0 mm |
Lungime cap | 3.937 in |
Lățime cap | 30.0 mm |
Lățime cap | 1.181 in |
Înălțime inserție | 14.5 mm |
Înălțime inserție | 0.571 in |
Interval de grosime perete compatibil | 1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina