10181287
057201062003
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 0,8945 RON |
500 - 999 | 0,6327 RON |
1000 + | 0,4532 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Stil articulație | Fixare prin împingere |
---|---|
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Finalizare | Erodat |
Culoare | Gri |
Formă cap | Dreptunghiular |
Centru filetat | Nu |
Înălțime cap | 3.0 mm |
Înălțime cap | 0.118 in |
Lungime cap | 20.0 mm |
Lungime cap | 0.787 in |
Lățime cap | 10.0 mm |
Lățime cap | 0.394 in |
Înălțime inserție | 11.5 mm |
Înălțime inserție | 0.453 in |
Interval de grosime perete compatibil | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina