10258149
465604
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 249 | 8,0535 RON |
250 + | 3,8281 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
---|---|
Finalizare | Texturat |
Culoare | Negru |
Formă cap | Rotund |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Dinți metalici | Nu |
Înălțime cap | 5.0 mm |
Înălțime cap | 0.197 in |
Înălțime inserție | 20.0 mm |
Înălțime inserție | 0.787 in |
Diametru exterior compatibil al tubului | 90.0 mm |
Diametru exterior compatibil al tubului | 3.543 in |
Interval de grosime perete compatibil | 2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina