10258101
465600
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
60 - 599 | 3,0099 RON |
600 + | 2,3926 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
---|---|
Finalizare | Texturat |
Culoare | Negru |
Formă cap | Rotund |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Dinți metalici | Nu |
Înălțime cap | 5.0 mm |
Înălțime cap | 0.197 in |
Înălțime inserție | 11.5 mm |
Înălțime inserție | 0.453 in |
Diametru exterior compatibil al tubului | 55.0 mm |
Diametru exterior compatibil al tubului | 2.165 in |
Interval de grosime perete compatibil | 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina