10093672
199832
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
40 - 399 | 6,8739 RON |
400 + | 2,7514 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
---|---|
Finalizare | Texturat |
Culoare | Alb |
Formă cap | Rotund |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Dinți metalici | Nu |
Înălțime cap | 6.0 mm |
Înălțime cap | 0.236 in |
Înălțime inserție | 20.1 mm |
Înălțime inserție | 0.791 in |
Diametru exterior compatibil al tubului | 60.0 mm |
Diametru exterior compatibil al tubului | 2.362 in |
Interval de grosime perete compatibil | 3.5 - 5.0 mm | 0.138 - 0.197 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina