Meniu Caută

Glisor rotund - Standard - 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in PE ; Negru

Essentra Part Number:

10215067

Manufacturer Part Number:

1351003

2219 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 1,2971 RON
1500 + 0,5717 RON
Ambalaj standard: 1250

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

194,57 RON

150 x 1,2971 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polietilenă de densitate mică
Finalizare Texturat
Culoare Negru
Formă cap Rotund
Stil articulație Fixare prin împingere
Dinți metalici Nu
Înălțime cap 3.0 mm
Înălțime inserție 11.5 mm
Diametru exterior compatibil al tubului 38.0 mm
Interval de grosime perete compatibil 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne