Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 50.8 mm LDPE Negru

Essentra Part Number:

10082195

Manufacturer Part Number:

11316

1440 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 799 6,6192 RON
800 + 1,8482 RON
Ambalaj standard: 800

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

529,54 RON

80 x 6,6192 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polietilenă de densitate mică
Finalizare Lustruit
Culoare Negru
Formă cap Rotund
Stil articulație Fixare prin împingere
Dinți metalici Nu
Centru filetat Nu
Diametru exterior compatibil al tubului 50.8 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne