Meniu Caută

Inserție tub Rotund 12.0 mm Alb

Essentra Part Number:

10079997

Manufacturer Part Number:

111604

3990 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,3796 RON
2500 + 0,1244 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

94,90 RON

250 x 0,3796 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polietilenă de densitate mică
Finalizare Texturat
Culoare Alb
Formă cap Rotund
Stil articulație Fixare prin împingere
Dinți metalici Nu
Înălțime cap 3.5 mm
Înălțime inserție 11.5 mm
Diametru exterior compatibil al tubului 12.0 mm
Interval de grosime perete compatibil 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne