Meniu Caută

Inserție tub Rotund 18.0 mm Negru

Essentra Part Number:

10079485

Manufacturer Part Number:

111529

7944 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 0,5057 RON
1500 + 0,1648 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

75,86 RON

150 x 0,5057 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polietilenă de densitate mică
Finalizare Texturat
Culoare Negru
Formă cap Rotund
Stil articulație Fixare prin împingere
Dinți metalici Nu
Înălțime cap 5.0 mm
Înălțime inserție 11.5 mm
Diametru exterior compatibil al tubului 18.0 mm
Interval de grosime perete compatibil 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne