Meniu Caută

Inserție tub Rotund 47.6 mm 1.0-3.0 Negru

Essentra Part Number:

10079225

Manufacturer Part Number:

111498

1664 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 799 2,0743 RON
800 + 0,7748 RON
Ambalaj standard: 800

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

165,94 RON

80 x 2,0743 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polietilenă de densitate mică
Finalizare Lustruit
Culoare Negru
Formă cap Rotund
Stil articulație Fixare prin împingere
Dinți metalici Nu
Înălțime cap 5.0 mm
Înălțime inserție 11.5 mm
Diametru exterior compatibil al tubului 47.6 mm
Interval de grosime perete compatibil 11.0 - 20.0 mm | 0.433 - 0.787 in
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne