Meniu Caută

Inserție tub Rotund 50.0 mm Gri

Essentra Part Number:

10076842

Manufacturer Part Number:

111168

246 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 2,6302 RON
500 + 0,8971 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

131,51 RON

50 x 2,6302 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polietilenă de densitate mică
Finalizare Lustruit
Culoare Gri
Formă cap Rotund
Stil articulație Fixare prin împingere
Dinți metalici Nu
Înălțime cap 5.0 mm
Înălțime inserție 14.5 mm
Diametru exterior compatibil al tubului 50.0 mm
Interval de grosime perete compatibil 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne