10075838
111089
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 499 | 2,1963 RON |
500 + | 0,8971 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
---|---|
Finalizare | Lustruit |
Culoare | Alb |
Formă cap | Rotund |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Dinți metalici | Nu |
Înălțime cap | 5.0 mm |
Înălțime cap | 0.197 in |
Înălțime inserție | 14.5 mm |
Înălțime inserție | 0.571 in |
Diametru exterior compatibil al tubului | 50.8 mm |
Diametru exterior compatibil al tubului | 2 in |
Interval de grosime perete compatibil | 10.0 - 18 mm | 0.394 - 0.709 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina