Meniu Caută

Inserție tub Rotund 25.0 mm Alb

Essentra Part Number:

10075760

Manufacturer Part Number:

111079

1964 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,6548 RON
1000 + 0,299 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

65,48 RON

100 x 0,6548 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polietilenă de densitate mică
Finalizare Lustruit
Culoare Alb
Formă cap Rotund
Stil articulație Fixare prin împingere
Dinți metalici Nu
Înălțime cap 5.0 mm
Înălțime inserție 11.5 mm
Diametru exterior compatibil al tubului 25.0 mm
Interval de grosime perete compatibil 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne