10120699
110798
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
80 - 799 | 5,7535 RON |
800 + | 2,2864 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
---|---|
Finalizare | Lustruit |
Culoare | Portocaliu |
Formă cap | Rotund |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Dinți metalici | Nu |
Înălțime cap | 4.0 mm |
Înălțime cap | 0.157 in |
Înălțime inserție | 15.5 mm |
Înălțime inserție | 0.61 in |
Diametru exterior compatibil al tubului | 47.6 mm |
Diametru exterior compatibil al tubului | 1.874 in |
Interval de grosime perete compatibil | 16.0 - 18.0 mm | 0.63 - 0.709 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina