10183946
085160069903
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 46,8817 RON |
50 + | 37,7366 RON |
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
---|---|
Finalizare | Texturat |
Culoare | Negru |
Formă cap | Rotund |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Dinți metalici | Nu |
Înălțime cap | 5.0 mm |
Înălțime cap | 0.197 in |
Înălțime inserție | 34.0 mm |
Înălțime inserție | 1.339 in |
Diametru exterior compatibil al tubului | 160.0 mm |
Diametru exterior compatibil al tubului | 6.299 in |
Interval de grosime perete compatibil | 5.0 - 7.0 mm | 0.197 - 0.276 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina