10183908
085150060303
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 44,7948 RON |
50 + | 36,0352 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
---|---|
Finalizare | Texturat |
Culoare | Alb |
Formă cap | Rotund |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Dinți metalici | Nu |
Înălțime cap | 6.0 mm |
Înălțime cap | 0.236 in |
Înălțime inserție | 34.0 mm |
Înălțime inserție | 1.339 in |
Diametru exterior compatibil al tubului | 150.0 mm |
Diametru exterior compatibil al tubului | 5.906 in |
Interval de grosime perete compatibil | 2.0 - 7.0 mm | 0.079 - 0.276 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina