Meniu Caută

Inserție tub Rotund 88.9 mm Negru

Essentra Part Number:

10183793

Manufacturer Part Number:

085088969903

520 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 19,6192 RON
50 - 999 11,4313 RON
1000 + 8,0551 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

196,19 RON

10 x 19,6192 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polietilenă de densitate mică
Finalizare Texturat
Culoare Negru
Formă cap Rotund
Stil articulație Fixare prin împingere
Dinți metalici Nu
Înălțime cap 5.0 mm
Înălțime inserție 21.0 mm
Diametru exterior compatibil al tubului 88.9 mm
Interval de grosime perete compatibil 1.8 - 4.0 mm | 0.071 - 0.157 in
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne