10183779
085080062003
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 17,2001 RON |
50 - 999 | 9,2247 RON |
1000 + | 5,7024 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
---|---|
Finalizare | Texturat |
Culoare | Gri |
Formă cap | Rotund |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Dinți metalici | Nu |
Înălțime cap | 4.0 mm |
Înălțime cap | 0.157 in |
Înălțime inserție | 21.0 mm |
Înălțime inserție | 0.827 in |
Diametru exterior compatibil al tubului | 80.0 mm |
Diametru exterior compatibil al tubului | 3.15 in |
Interval de grosime perete compatibil | 1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina