Meniu Caută

Inserție tub Rotund 55.0 mm Negru

Essentra Part Number:

10183694

Manufacturer Part Number:

085055069903

100 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 7,2841 RON
250 - 999 5,1175 RON
1000 + 4,1472 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

364,21 RON

50 x 7,2841 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polietilenă de densitate mică
Finalizare Erodat
Culoare Negru
Formă cap Rotund
Stil articulație Fixare prin împingere
Dinți metalici Nu
Înălțime cap 5.0 mm
Înălțime inserție 12.0 mm
Interval de grosime perete compatibil 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne