Meniu Caută

Inserție tub Rotund 43.0 mm Negru

Essentra Part Number:

10183618

Manufacturer Part Number:

085043069903

7840 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 3,5357 RON
250 - 999 2,14 RON
1000 + 1,6083 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

176,79 RON

50 x 3,5357 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Polietilenă de densitate mică
Finalizare Texturat
Culoare Negru
Formă cap Rotund
Stil articulație Fixare prin împingere
Dinți metalici Nu
Înălțime cap 5.0 mm
Înălțime inserție 12.0 mm
Diametru exterior compatibil al tubului 43.0 mm
Interval de grosime perete compatibil 2.0 - 2.5 mm | 0.079 - 0.098 in
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne