10183151
085013062003
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 0,5065 RON |
1000 + | 0,3614 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
---|---|
Finalizare | Texturat |
Culoare | Gri |
Formă cap | Rotund |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Dinți metalici | Nu |
Înălțime cap | 4.0 mm |
Înălțime cap | 0.157 in |
Înălțime inserție | 12.0 mm |
Înălțime inserție | 0.472 in |
Diametru exterior compatibil al tubului | 13.0 mm |
Diametru exterior compatibil al tubului | 0.512 in |
Interval de grosime perete compatibil | 1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina