10127599
199133
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 2499 | 1,2484 RON |
2500 + | 0,5654 RON |
Diametru exterior compatibil al tubului | 25.0 mm |
---|---|
Diametru exterior compatibil al tubului | 0.984 in |
Interval de grosime perete compatibil | 2.0 - 3.0 mm | 0.079 - 0.118 in |
Culoare | Negru |
Finalizare | Lustruit |
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Stil articulație | Striat |
Formă cap | Pătrat |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina