10216118
145402060303
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 2,2453 RON |
500 - 999 | 1,5881 RON |
1000 + | 1,228 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
---|---|
Finalizare | Texturat |
Culoare | Alb |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Formă cap | Rotund |
Lungime cap | 40.0 mm |
Lungime cap | 1.575 in |
Lățime cap | 20.0 mm |
Lățime cap | 0.787 in |
Interval de grosime perete compatibil | 1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in |
Înălțime inserție | 11.5 mm |
Înălțime inserție | 0.453 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina