10340806
1348190
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
300 - 2999 | 5,2787 RON |
3000 + | 1,3485 RON |
Material complet | Polietilenă |
---|---|
Finalizare | Texturat |
Culoare | Negru |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Formă cap | Oval |
Lungime cap | 20.0 mm |
Lungime cap | 0.787 in |
Lățime cap | 15.0 mm |
Lățime cap | 0.591 in |
Interval de grosime perete compatibil | 2.0 - 1.2 mm | 0.079 - 0.047 in |
Înălțime inserție | 10.0 mm |
Înălțime inserție | 0.394 in |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina