10396513
498650
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 499 | 4,4268 RON |
500 - 2499 | 2,0125 RON |
2500 - 4999 | 1,9577 RON |
5000 + | 1,9304 RON |
Diametru exterior compatibil al tubului | 25.0 mm |
---|---|
Diametru exterior compatibil al tubului | 0.984 in |
Grosime minimă perete compatibil | 1.0 mm |
Grosime minimă perete compatibil | 0.039 in |
Grosime maximă perete compatibil | 2.0 mm |
Grosime maximă perete compatibil | 0.079 in |
Centru filetat | Da |
Dimensiune filet | M8 |
Material complet | Polietilenă de densitate mare |
Culoare | Negru |
Finalizare | Texturat |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Formă cap | Rotund |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina