10286524
498624
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 499 | 3,547 RON |
500 + | 1,6155 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru exterior compatibil al tubului | 25.0 mm |
---|---|
Diametru exterior compatibil al tubului | 0.984 in |
Grosime minimă perete compatibil | 1.0 mm |
Grosime minimă perete compatibil | 0.039 in |
Grosime maximă perete compatibil | 2.0 mm |
Grosime maximă perete compatibil | 0.079 in |
Diametru cap | 25.0 mm |
Diametru cap | 0.984 in |
Înălțime inserție | 19.0 mm |
Înălțime inserție | 0.748 in |
Dimensiune filet | M10 |
Material complet | Polietilenă de densitate mare |
Culoare | Negru |
Finalizare | Fără finisaj |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Formă cap | Rotund |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina