10377277
461344
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
60 - 599 | 2,9885 RON |
600 + | 1,3828 RON |
Diametru exterior compatibil al tubului | 50.0 mm |
---|---|
Diametru exterior compatibil al tubului | 1.969 in |
Grosime minimă perete compatibil | 1.0 mm |
Grosime minimă perete compatibil | 0.039 in |
Grosime maximă perete compatibil | 2.5 mm |
Grosime maximă perete compatibil | 0.098 in |
Centru filetat | Nu |
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Culoare | Negru |
Finalizare | Mată |
Cod Vamal | 3926909790 |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Formă cap | Rotund |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina